Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Versione cubica con distanza di commutazione insegnabile
Dimensione
34 x 16 x 8 mm
Serie
R08
Installazione
installabili a filo
Collegamento
Cavo con connettore, 4-poli, 0.30 m, PUR
Uscita di commutazione
Contatto PNP, normalmente chiuso (NC)
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Presto non più disponibile
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BCS R08RRE-POM80C-EP00,3-GS75 | BCS R08RRE-GOC12C-BP00,3-GS75 | |
|
75,49 EUR
Prezzo di listino
|
70,90 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|
| Serie | R08 | R08 |
| Installazione | installabili a filo | installabili a filo |
| Collegamento | Cavo con connettore, 4-poli, 0.30 m, PUR | Cavo con connettore, 0.3 m, PUR |
| Uscita di commutazione | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) | In opposizione NC(PNP)/NO(NPN) |
| Frequenza di commutazione | 50 Hz | 50 Hz |
| Distanza di lavoro | 1...8 mm | 0.5...12 mm |
| Sensitività | Possibilità di teach-in distanza di commutazione | Possibilità di teach-in distanza di commutazione |
| Materiale custodia | PP | - |
| Superficie attiva, materiale | PP | PP |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 12...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
cULus CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Grado di protezione | IP67 | IP65 |
È supportato solo il download del modello CAD