Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Versione quadrata in plastica
Dimensione
40 x 40 x 10 mm
Serie
Q40
Installazione
A filo della parete esterna del serbatoio
Collegamento
Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.30 m, PUR
Uscita di commutazione
Contatto PNP, normalmente chiuso (NC)
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
| BCS Q40BBAA-POCFHC-EP00,3-GS49 | BCS Q40BBAA-PSCFHC-EP00,3-GS49 | |
|
80,36 EUR
Prezzo di listino
|
80,36 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 40 x 40 x 10 mm | 40 x 40 x 10 mm |
|---|---|---|
| Serie | Q40 | Q40 |
| Installazione | A filo della parete esterna del serbatoio | A filo della parete esterna del serbatoio |
| Collegamento | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.30 m, PUR | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.30 m, PUR |
| Uscita di commutazione | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 10 Hz | 10 Hz |
| Sensitività | registrabile in funzione della sostanza in esame | registrabile in funzione della sostanza in esame |
| Funzione | Smart Level 50 | Smart Level 50 |
| Caratteristiche addizionali |
fluidi che conducono l'elettricità Compensazione di schiuma e aderenze |
fluidi che conducono l'elettricità Compensazione di schiuma e aderenze |
| Materiale custodia | PBT | PBT |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT |
| Temperatura ambiente | -5...85 °C | -5...85 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
È supportato solo il download del modello CAD