Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori di livello capacitivi
Dimensione
40 x 40 x 10 mm
Serie
Q40
Installazione
A filo della parete esterna del serbatoio
Collegamento
Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.30 m, PUR
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto (NA)
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BCS Q40BBAA-NSCFHC-EP00,3-GS49 | BCS Q40BBAA-PSICFHC-EP00,3-GS04 | |
|
-
Prezzo di listino
|
82,63 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 40 x 40 x 10 mm | 40 x 40 x 10 mm |
|---|---|---|
| Serie | Q40 | Q40 |
| Installazione | A filo della parete esterna del serbatoio | A filo della parete esterna del serbatoio |
| Collegamento | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.30 m, PUR | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 3-poli, 0.30 m, PUR |
| Uscita di commutazione | NPN contatto normalmente aperto (NA) | PNP Contatto normalmente aperto (NA) Programmabile |
| Frequenza di commutazione | 10 Hz | 10 Hz |
| Sensitività | registrabile in funzione della sostanza in esame | possibilità di Teach-in in funzione della sostanza in esame |
| Funzione | Smart Level 50 | Smart Level 50 |
| Caratteristiche addizionali |
fluidi che conducono l'elettricità Compensazione di schiuma e aderenze |
fluidi che conducono l'elettricità Compensazione di schiuma e aderenze |
| Materiale custodia | PBT | PBT |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT |
| Temperatura ambiente | -5...85 °C | -20...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Interfaccia | - | IO-Link 1.1 |
È supportato solo il download del modello CAD