Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Versione cilindrica in plastica con filettatura M18
Dimensione
Ø 18 x 101 mm
Serie
Z01
Installazione
non a filo
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
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
| BCS Z01A403-PSC46F-S04G-505 | BCS Z01A403-POC46F-S04G-505 | |
|
210,79 EUR
Prezzo di listino
|
210,79 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 18 x 101 mm | Ø 18 x 101 mm |
|---|---|---|
| Serie | Z01 | Z01 |
| Installazione | non a filo | non a filo |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) |
| Frequenza di commutazione | 5 Hz | 5 Hz |
| Sensitività | a regolazione fissa | a regolazione fissa |
| Materiale custodia | POM | POM |
| Superficie attiva, materiale | POM | POM |
| Temperatura ambiente | -40...75 °C | -40...75 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
È supportato solo il download del modello CAD