Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Versione cilindrica con filettatura M12
Dimensione
Ø 12 x 60 mm
Serie
M12
Installazione
non a filo
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Uscita di commutazione
In opposizione NO(PNP)/NC(NPN)
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
| BCS M12K4D2-GSM80G-S04G | BCS M12K4D2-PIM80G-S04G | BCS M12K4D2-GOM80G-S04G | |
|
137,78 EUR
Prezzo di listino
|
137,78 EUR
Prezzo di listino
|
137,78 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm |
|---|---|---|---|
| Serie | M12 | M12 | M12 |
| Installazione | non a filo | non a filo | non a filo |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Uscita di commutazione | In opposizione NO(PNP)/NC(NPN) | In opposizione NO(PNP)/NC(NPN) | In opposizione NC(PNP)/NO(NPN) |
| Frequenza di commutazione | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Sensitività | Possibilità di teach-in distanza di commutazione | Possibilità di teach-in distanza di commutazione | Possibilità di teach-in distanza di commutazione |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile (1.4404) | Acciaio inossidabile (1.4404) | Acciaio inossidabile (1.4404) |
| Superficie attiva, materiale | PEEK | PEEK | PEEK |
| Temperatura ambiente | -10...80 °C | -10...80 °C | -10...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 12...30 VDC | 18...30 VDC | 12...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Interfaccia | - | IO-Link 1.1 | - |
È supportato solo il download del modello CAD