Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Versione cilindrica con filettatura M12
Dimensione
Ø 12 x 50 mm
Serie
M12
Filettatura (A)
M12x1
Installazione
installabili a filo
Collegamento
Cavo, 2.00 m, PUR
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
| BCS M12K4G1-GOM50C-EP02 | BCS M12K4G1-GSM50C-EP02 | |
|
135,40 EUR
Prezzo di listino
|
135,40 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 12 x 50 mm | Ø 12 x 50 mm |
|---|---|---|
| Serie | M12 | M12 |
| Filettatura (A) | M12x1 | M12x1 |
| Installazione | installabili a filo | installabili a filo |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PUR | Cavo, 2.00 m, PUR |
| Uscita di commutazione | In opposizione NC(PNP)/NO(NPN) | In opposizione NO(PNP)/NC(NPN) |
| Frequenza di commutazione | 100 Hz | 100 Hz |
| Distanza di lavoro | 0.5...5 mm | 0.5...5 mm |
| Sensitività | Possibilità di teach-in distanza di commutazione | Possibilità di teach-in distanza di commutazione |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile (1.4404) | Acciaio inossidabile (1.4404) |
| Superficie attiva, materiale | PEEK | PEEK |
| Temperatura ambiente | -10...80 °C | -10...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 12...30 VDC | 12...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
È supportato solo il download del modello CAD