Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Teste sensori capacitive per amplificatori collegabili a valle
Dimensione
Ø 6.5 x 19 mm
Serie
G06
Installazione
non a filo
Collegamento
Cavo con connettore, Connettore speciale-Connettore speciale, 3.00 m, PUR
Interfaccia
Interfaccia speciale
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
| BCS G06T4B-XXS30G-EP03-GZ01-002 | BCS G06T4B-XXS30G-EP02-GZ01-002 | |
|
122,11 EUR
Prezzo di listino
|
129,35 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 6.5 x 19 mm | Ø 6.5 x 19 mm |
|---|---|---|
| Serie | G06 | G06 |
| Installazione | non a filo | non a filo |
| Collegamento | Cavo con connettore, Connettore speciale-Connettore speciale, 3.00 m, PUR | Cavo con connettore, connettore speciale-connettore speciale, 2.00 m, PUR |
| Interfaccia | Interfaccia speciale | Interfaccia speciale |
| Distanza di lavoro | 0.1...3 mm | 0.1...3 mm |
| Sensitività | registrabile sull'apparecchiatura di base | registrabile sull'apparecchiatura di base |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile (1.4301) | Acciaio inossidabile (1.4301) |
| Superficie attiva, materiale | PTFE | PTFE |
| Temperatura ambiente | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
È supportato solo il download del modello CAD