Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Versione compatta cilindrica con filettatura M5 o M8
Dimensione
Ø 8 x 49 mm
Serie
M08
Filettatura (A)
M8x1
Installazione
installabili a filo
Collegamento
Cavo, 2 m, TPU
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
| BCS M08B4G-GOC30C-BP02 | BCS M08B4F1-GOC30C-S49G | BCS M08B4G-GSC30C-BP02 | |
|
156,70 EUR
Prezzo di listino
|
154,30 EUR
Prezzo di listino
|
156,70 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 8 x 49 mm | Ø 8 x 49 mm | Ø 8 x 49 mm |
|---|---|---|---|
| Serie | M08 | M08 | M08 |
| Filettatura (A) | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Installazione | installabili a filo | installabili a filo | installabili a filo |
| Collegamento | Cavo, 2 m, TPU | Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli | Cavo, 2 m, TPU |
| Uscita di commutazione | In opposizione NC(PNP)/NO(NPN) | In opposizione NC(PNP)/NO(NPN) | In opposizione NO(PNP)/NC(NPN) |
| Frequenza di commutazione | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Distanza di lavoro | 0.1...3 mm | 0.1...3 mm | 0.1...3 mm |
| Sensitività | Distanza di commutazione registrabile | Distanza di commutazione registrabile | Distanza di commutazione registrabile |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile (1.4404) | Acciaio inossidabile (1.4404) | Acciaio inossidabile (1.4404) |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT | PBT |
| Temperatura ambiente | -20...70 °C | -20...70 °C | -20...70 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
È supportato solo il download del modello CAD