Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Versione compatta cilindrica senza filettatura
Dimensione
Ø 6.5 x 49 mm
Serie
G06
Installazione
non a filo
Collegamento
Cavo, 2 m, TPU
Uscita di commutazione
In opposizione NO(PNP)/NC(NPN)
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
| BCS G06B4G-GSC40G-BP02 | BCS G06B4G1-PIC40G-S75G | |
|
156,70 EUR
Prezzo di listino
|
160,30 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 6.5 x 49 mm | Ø 6.5 x 54 mm |
|---|---|---|
| Serie | G06 | G06 |
| Installazione | non a filo | non a filo |
| Collegamento | Cavo, 2 m, TPU | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli |
| Uscita di commutazione | In opposizione NO(PNP)/NC(NPN) | In opposizione NO(PNP)/NC(NPN) Programmabile |
| Frequenza di commutazione | 100 Hz | 50 Hz |
| Sensitività | Distanza di commutazione registrabile | Possibilità di teach-in distanza di commutazione |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile (1.4404) | Acciaio inossidabile (1.4404) |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT |
| Temperatura ambiente | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus IO-Link |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Interfaccia | - | IO-Link-Device 1.1.3 |
È supportato solo il download del modello CAD