Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Versione cubica con distanza di commutazione insegnabile
Dimensione
34 x 16 x 8 mm
Serie
R08
Installazione
installabili a filo
Collegamento
Cavo con connettore, 0.3 m, PUR
Uscita di commutazione
In opposizione NO(PNP)/NC(NPN)
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
| BCS R08RRE-GSC12C-BP00,3-GS75 | BCS R08RRE-GSC12C-BP02 | |
|
70,90 EUR
Prezzo di listino
|
69,40 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|
| Serie | R08 | R08 |
| Installazione | installabili a filo | installabili a filo |
| Collegamento | Cavo con connettore, 0.3 m, PUR | Cavo, 2 m, PUR |
| Uscita di commutazione | In opposizione NO(PNP)/NC(NPN) | In opposizione NO(PNP)/NC(NPN) |
| Frequenza di commutazione | 50 Hz | 50 Hz |
| Distanza di lavoro | 0.5...12 mm | 0.5...12 mm |
| Sensitività | Possibilità di teach-in distanza di commutazione | Possibilità di teach-in distanza di commutazione |
| Superficie attiva, materiale | PP | PP |
| Temperatura ambiente | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
| Grado di protezione | IP65 | IP65 |
È supportato solo il download del modello CAD