Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BCS01CU

BCS R08RRE-GSCFHC-BP02

Versione cubica con distanza di commutazione insegnabile

Dimensione
34 x 16 x 8 mm
Serie
R08
Installazione
A filo della parete esterna del serbatoio
Collegamento
Cavo, 2 m, PUR
Uscita di commutazione
In opposizione NO(PNP)/NC(NPN)
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
34 x 16 x 8 mm
Serie
R08
Installazione
A filo della parete esterna del serbatoio
Collegamento
Cavo, 2 m, PUR
Uscita di commutazione
In opposizione NO(PNP)/NC(NPN)
Frequenza di commutazione
10 Hz
Sensitività
possibilità di Teach-in in funzione della sostanza in esame
Funzione
Smart Level 50
Caratteristiche addizionali
fluidi che conducono l'elettricità
Compensazione di schiuma e aderenze
Superficie attiva, materiale
PP
Temperatura ambiente
-25...80 °C
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
cULus
WEEE
UKCA
Grado di protezione
IP67
IP65
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare