Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BDG0297

BDG HC040-B0M1-LARM2-1218-0000-S5A1

Absolute rotary angle sensors

Principio di misurazione
Sensore Hall
Campo di misurazione
0...180°
Senso di rotazione
senso orario
Velocità rilevabile max.
100 1/min
Precisione
±1°
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Principio di misurazione
Sensore Hall
Campo di misurazione
0...180°
Senso di rotazione
senso orario
Velocità rilevabile max.
100 1/min
Precisione
±1°
Precisione di ripetibilità
0.13 °
Risoluzione
≤ 0.09 °
Interfaccia
Analogica, tensione 0…5 V
Distance magnet - sensor
0…10 mm, magnete sul lato frontale
Collegamento
Connettore, M12x1
Tensione d'esercizio UB
10...32 VDC
Grado di protezione
IP67, IP69
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
EAC
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-05-02
ECLASS 11.0
27-27-05-02
ECLASS 12.0
27-27-05-02
ECLASS 13.0
27-27-05-02
ECLASS 14.0
27-27-05-02
ECLASS 5.1.4
27-27-05-01
ECLASS 6.2
27-27-05-90
ETIM 4.0
EC001486
ETIM 5.0
EC001486
ETIM 6.0
EC001486
ETIM 7.0
EC001486
ETIM 8.0
EC001486
ETIM 9.0
EC001486
UNSPSC 11
41111937
UNSPSC 7.0901
41111937
eCl@ss 8.1
27-27-05-02
eCl@ss 9.0
27-27-05-02
eCl@ss 9.1
27-27-05-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare