Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
Ø 6.5 x 30 mm
Forma costruttiva
D6.5
Installazione
non a filo
Distanza di lavoro
4 mm
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto (NA)
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
| BES G06ED-NSC40F-BP02 | BES G06ED-PSC40F-BP02 | |
|
66,52 EUR
Prezzo di listino
|
66,52 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 6.5 x 30 mm | Ø 6.5 x 30 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | D6.5 | D6.5 |
| Installazione | non a filo | non a filo |
| Distanza di lavoro | 4 mm | 4 mm |
| Uscita di commutazione | NPN contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 4000 Hz | 4000 Hz |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PUR | Cavo, 2.00 m, PUR |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C, Temperature drift max. (% Sr) > 15% vale da 50…70 °C | -25...70 °C, Temperature drift max. (% Sr) > 15% vale da 50…70 °C |
| Grado di protezione | IP68 | IP68 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD