Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
Ø 8 x 30 mm
Forma costruttiva
M8x1
Installazione
non a filo
Distanza di lavoro
4 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Design del prodotto
Cavo, 2.00 m, PUR
Cavo, 2.00 m, PVC
Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli
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
| BES M08ED-PSC40F-BV02 | BES M08ED-PSC40F-BP02 | BES 516-383-E4-C-02 | |
|
47,92 EUR
Prezzo di listino
|
47,92 EUR
Prezzo di listino
|
72,46 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 8 x 30 mm | Ø 8 x 30 mm | Ø 8 x 30 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Installazione | non a filo | non a filo | non a filo |
| Distanza di lavoro | 4 mm | 4 mm | 2.5 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 4000 Hz | 4000 Hz | 5000 Hz |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT | PBT |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PVC | Cavo, 2.00 m, PUR | Cavo, 2.00 m, PVC |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C, Temperature drift max. (% Sr) > 15% vale da 50…70 °C | -25...70 °C, Temperature drift max. (% Sr) > 15% vale da 50…70 °C | -40...85 °C |
| Grado di protezione | IP68 | IP68 | IP68 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio di funzionamento | Sensore induttivo | Sensore induttivo | Sensore induttivo |
È supportato solo il download del modello CAD