Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Versione cilindrica
Dimensione
Ø 8 x 50 mm
Forma costruttiva
M8x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
1.5 mm
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto (NA)
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
| BES M08MI-NSC15B-BV03 | BES M08MI-NSC20B-BV03 | BES M08MI-NSC20B-BV02 | |
|
39,58 EUR
Prezzo di listino
|
43,81 EUR
Prezzo di listino
|
41,96 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 50 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 1.5 mm | 2 mm | 2 mm |
| Uscita di commutazione | NPN contatto normalmente aperto (NA) | NPN contatto normalmente aperto (NA) | NPN contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 1000 Hz | 700 Hz | 700 Hz |
| Materiale custodia | Ottone, nichelato | Ottone, nichelato | Ottone, nichelato |
| Superficie attiva, materiale | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Collegamento | Cavo, 3.00 m, PVC | Cavo, 3.00 m, PVC | Cavo, 2.00 m, PVC |
| Tensione d'esercizio UB | 12...30 VDC | 12...30 VDC | 12...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio di funzionamento | Sensore induttivo | Sensore induttivo | Sensore induttivo |
È supportato solo il download del modello CAD