Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
Ø 8 x 50 mm
Forma costruttiva
M8x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
1.5 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Design del prodotto
Cavo, 2.00 m, PUR
Cavo, 3.00 m, PUR
Cavo, 5.00 m, PUR
Cavo, 5.00 m, PVC
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
Ulteriori alternative
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M08MI-PSC15B-BP02 | BES M08MI-PSC15B-BV02 | BES M08EF-NOC20B-BP02-003 | BES M08MI-PSC20B-BP02 | |
|
50,94 EUR
Prezzo di listino
|
37,75 EUR
Prezzo di listino
|
50,94 EUR
Prezzo di listino
|
41,96 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 50 mm |
|---|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | M8x1 | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 1.5 mm | 1.5 mm | 2 mm | 2 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | NPN normalmente chiuso (NC) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 1000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz | 700 Hz |
| Materiale custodia | Ottone, nichelato | Ottone, con rivestimento senza nickel | Acciaio inossidabile | Ottone, nichelato |
| Superficie attiva, materiale | PA 12 | PBT | PBT | PA 12 |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PUR | Cavo, 2.00 m, PVC | Cavo, 2.00 m, PUR | Cavo, 2.00 m, PUR |
| Tensione d'esercizio UB | 12...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 12...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -40...85 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP68 | IP68 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio di funzionamento | Sensore induttivo | Sensore induttivo | Sensore induttivo | Sensore induttivo |
È supportato solo il download del modello CAD