Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Versione cilindrica
Dimensione
Ø 12 x 48 mm
Forma costruttiva
M12x1
Installazione
non a filo
Distanza di lavoro
8 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
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
| BES M12MG-PSC80F-BV02 | BES M12MG-PSC80F-BV05 | BES M12MG-PSC80F-BP05 | |
|
29,96 EUR
Prezzo di listino
|
35,37 EUR
Prezzo di listino
|
35,37 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 12 x 48 mm | Ø 12 x 53 mm | Ø 12 x 53 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Installazione | non a filo | non a filo | non a filo |
| Distanza di lavoro | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 1000 Hz | 800 Hz | 800 Hz |
| Materiale custodia | Ottone, con rivestimento senza nickel | Ottone, con rivestimento senza nickel | Ottone, con rivestimento senza nickel |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT | PBT |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PVC | Cavo, 5.00 m, PVC | Cavo, 5.00 m, PUR |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP68 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio di funzionamento | Sensore induttivo | Sensore induttivo | Sensore induttivo |
È supportato solo il download del modello CAD