Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
Ø 12 x 43 mm
Forma costruttiva
M12x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
3 mm
Uscita di commutazione
Non polarizzato Contatto normalmente aperto (NA)
Design del prodotto
Cavo, 2.00 m, PVC
Cavo, 3.00 m, PUR
Cavo, 3.00 m, PVC
Cavo, 5.00 m, PUR
Cavo, 5.00 m, PVC
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
| BES M12MG-USC30B-BV03 | BES M12MG-USC30B-BV02 | BES M12MG-USC30B-BP03 | |
|
31,69 EUR
Prezzo di listino
|
29,96 EUR
Prezzo di listino
|
31,69 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 12 x 43 mm | Ø 12 x 43 mm | Ø 12 x 43 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Uscita di commutazione | Non polarizzato Contatto normalmente aperto (NA) | Non polarizzato Contatto normalmente aperto (NA) | Non polarizzato Contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 1300 Hz | 1300 Hz | 1300 Hz |
| Materiale custodia | Ottone, con rivestimento senza nickel | Ottone, con rivestimento senza nickel | Ottone, con rivestimento senza nickel |
| Superficie attiva, materiale | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Collegamento | Cavo, 3.00 m, PVC | Cavo, 2.00 m, PVC | Cavo, 3.00 m, PUR |
| Tensione d'esercizio UB | 10...36 VDC | 10...36 VDC | 10...36 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio di funzionamento | Sensore induttivo | Sensore induttivo | Sensore induttivo |
È supportato solo il download del modello CAD