Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
Ø 18 x 46 mm
Forma costruttiva
M18x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
7 mm
Uscita di commutazione
Contatto normalmente aperto polarizzato (NA)
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18MG-GSC70B-BP05 | BES M18MG-GSC70B-BP03 | BES M18MG-GSC70B-BV02 | |
|
-
Prezzo di listino
|
44,89 EUR
Prezzo di listino
|
43,04 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 18 x 46 mm | Ø 18 x 46 mm | Ø 18 x 46 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
| Uscita di commutazione | Contatto normalmente aperto polarizzato (NA) | Contatto normalmente aperto polarizzato (NA) | Contatto normalmente aperto polarizzato (NA) |
| Frequenza di commutazione | 600 Hz | 600 Hz | 600 Hz |
| Materiale custodia | Ottone, con rivestimento senza nickel | Ottone, con rivestimento senza nickel | Ottone, con rivestimento senza nickel |
| Superficie attiva, materiale | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Collegamento | Cavo, 5.00 m, PUR | Cavo, 3.00 m, PUR | Cavo, 2.00 m, PVC |
| Tensione d'esercizio UB | 10...36 VDC | 10...36 VDC | 10...36 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE cULus EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
| Principio di funzionamento | Sensore induttivo | Sensore induttivo | Sensore induttivo |
È supportato solo il download del modello CAD