Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
Ø 30 x 65 mm
Forma costruttiva
M30x1,5
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
10 mm
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto (NA)
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M30MI-NSC10B-S04K | BES M30MI-PSC10B-S04K | BES M30MI-PSC10B-S04G | |
|
-
Prezzo di listino
|
49,46 EUR
Prezzo di listino
|
49,46 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 30 x 65 mm | Ø 30 x 65 mm | Ø 30 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | M30x1,5 | M30x1,5 | M30x1,5 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Uscita di commutazione | NPN contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 400 Hz | 400 Hz | 400 Hz |
| Materiale custodia | Ottone, nichelato | Ottone, nichelato | Ottone, nichelato |
| Superficie attiva, materiale | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 12...30 VDC | 12...30 VDC | 12...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP68 | IP68 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD