Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
Ø 4 x 27 mm
Forma costruttiva
D4.0
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
1.5 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Design del prodotto
Cavo, 2.00 m, PUR
Cavo, 5.00 m, PUR
Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.30 m, PUR
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.30 m, PUR
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 1.00 m, PUR
Cavo con connettore, connettore M5x0.5, 0.20 m, PUR
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
| BES 516-3007-G-E4-C-S4-01 | BES 516-3007-G-E4-C-S4-00,5 | BES 516-3007-G-E4-C-S4-01,5 | |
|
90,41 EUR
Prezzo di listino
|
89,88 EUR
Prezzo di listino
|
90,41 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 4 x 27 mm | Ø 4 x 27 mm | Ø 4 x 27 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | D4.0 | D4.0 | D4.0 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT | PBT |
| Collegamento | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 1.00 m, PUR | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.50 m, PUR | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 1.5 m, PUR |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD