Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
Ø 4 x 27 mm
Forma costruttiva
D4.0
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
1.5 mm
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto (NA)
Design del prodotto
Cavo, 2.00 m, PUR
Cavo, 5.00 m, PUR
Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.20 m, PUR
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
Ulteriori alternative
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-3008-G-E4-C-S49-00,2 | BES 516-3008-G-E4-C-PU-05 | BES 516-3007-G-E4-C-S49-00,2 | BES 516-3007-G-E4-C-S49-00,15 | |
|
89,23 EUR
Prezzo di listino
|
88,03 EUR
Prezzo di listino
|
89,23 EUR
Prezzo di listino
|
89,23 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 4 x 27 mm | Ø 4 x 27 mm | Ø 4 x 27 mm | Ø 4 x 27 mm |
|---|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | D4.0 | D4.0 | D4.0 | D4.0 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Uscita di commutazione | NPN contatto normalmente aperto (NA) | NPN contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT | PBT | PBT |
| Collegamento | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.20 m, PUR | Cavo, 5.00 m, PUR | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.20 m, PUR | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.15 m, PUR |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD