Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BES00K4

BES 516-3017-E5-C-S49

Versione cilindrica senza filettatura

Dimensione
Ø 4 x 41 mm
Forma costruttiva
D4.0
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
0.8 mm
Uscita di commutazione
Contatto PNP, normalmente chiuso (NC)
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
Ø 4 x 41 mm
Forma costruttiva
D4.0
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
0.8 mm
Uscita di commutazione
Contatto PNP, normalmente chiuso (NC)
Frequenza di commutazione
5000 Hz
Materiale custodia
Acciaio inossidabile
Superficie attiva, materiale
PBT
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
cULus
CE
UKCA
WEEE
Principio di funzionamento
Sensore induttivo
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare