Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Versione miniaturizzata cilindrica
Dimensione
Ø 5 x 27 mm
Forma costruttiva
M5x0,5
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
1.5 mm
Uscita di commutazione
Contatto PNP, normalmente chiuso (NC)
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
| BES 516-3022-G-E4-C-PU-02 | BES 516-3022-E4-C-PU-02 | BES M05ED-POC10B-EP00,3-097 | |
|
88,68 EUR
Prezzo di listino
|
85,01 EUR
Prezzo di listino
|
81,44 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 5 x 27 mm | Ø 5 x 27 mm | Ø 5 x 27 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | M5x0,5 | M5x0,5 | M5x0,5 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 1.5 mm | 0.8 mm | 1 mm |
| Uscita di commutazione | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) |
| Frequenza di commutazione | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT | PBT |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PUR | Cavo, 2.00 m, PUR | Cavo, 0.30 m, PUR |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio di funzionamento | Sensore induttivo | Sensore induttivo | Sensore induttivo |
È supportato solo il download del modello CAD