Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Versione cilindrica senza filettatura
Dimensione
Ø 3 x 33 mm
Forma costruttiva
D3.0
Installazione
non a filo
Distanza di lavoro
3 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
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
| BES 516-3048-G-E4-C-PU-02 | BES 516-3048-G-E4-C-PU-05 | BES 516-3048-G-E4-C-S26-00,3 | |
|
90,96 EUR
Prezzo di listino
|
97,12 EUR
Prezzo di listino
|
99,40 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 3 x 33 mm | Ø 3 x 33 mm | Ø 3 x 33 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | D3.0 | D3.0 | D3.0 |
| Installazione | non a filo | non a filo | non a filo |
| Distanza di lavoro | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 3000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Superficie attiva, materiale | PET-C | PET-C | PET-C |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PUR | Cavo, 5.00 m, PUR | Cavo con connettore, connettore M5x0.5, 0.30 m, PUR |
| Tensione d'esercizio UB | 21.6...26.4 VDC | 21.6...26.4 VDC | 21.6...26.4 VDC |
| Temperatura ambiente | 0...70 °C | 0...70 °C | 0...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio di funzionamento | Sensore induttivo | Sensore induttivo | Sensore induttivo |
È supportato solo il download del modello CAD