Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
Ø 12 x 33 mm
Forma costruttiva
M12x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
4 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Design del prodotto
Cavo, 2.00 m, PVC
Cavo, 2.00 m, TPU
Cavo, 2.00 m, TPU
Cavo, 3.00 m, PVC
Cavo con connettore, AMP SUPERSEAL 3P, 3-poli, 0.15 m, TPU
Cavo con connettore, DEUTSCH DT04-3P-CE02, 3-poli, 0.15 m, TPU
Cavo con connettore, DEUTSCH DT04-4P-CE02, 4-poli, 0.15 m, TPU
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 3-poli, 0.50 m, TPU
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
| BES 516-325-G-E4-C-03 | BES 516-325-G-E4-C-02 | BES 516-325-G-E4-C-PU-02 | |
|
67,70 EUR
Prezzo di listino
|
65,22 EUR
Prezzo di listino
|
65,22 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 12 x 33 mm | Ø 12 x 33 mm | Ø 12 x 33 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 2500 Hz | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Materiale custodia | Ottone, con rivestimento senza nickel | Ottone, con rivestimento senza nickel | Ottone, con rivestimento senza nickel |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT | PBT |
| Collegamento | Cavo, 3.00 m, PVC | Cavo, 2.00 m, PVC | Cavo, 2.00 m, TPU |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP68, secondo BWN Pr 20 | IP68, secondo BWN Pr 20 | IP68, secondo BWN Pr 20 |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Principio di funzionamento | Sensore induttivo | Sensore induttivo | Sensore induttivo |
È supportato solo il download del modello CAD