Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
Ø 8 x 30 mm
Forma costruttiva
M8x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
1.5 mm
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto (NA)
Design del prodotto
Cavo, 2.00 m, PUR
Cavo, 2.00 m, PVC
Cavo, 3.00 m, PVC
Cavo, 5.00 m, PVC
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
| BES 516-343-E4-C-03 | BES 516-343-E4-C-02 | BES 516-343-G-E4-C-02 | |
|
74,19 EUR
Prezzo di listino
|
72,46 EUR
Prezzo di listino
|
76,03 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 8 x 30 mm | Ø 8 x 30 mm | Ø 8 x 30 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 1.5 mm | 1.5 mm | 2 mm |
| Uscita di commutazione | NPN contatto normalmente aperto (NA) | NPN contatto normalmente aperto (NA) | NPN contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT | PBT |
| Collegamento | Cavo, 3.00 m, PVC | Cavo, 2.00 m, PVC | Cavo, 2.00 m, PVC |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Grado di protezione | IP68 | IP68 | IP68 |
| Omologazione / conformità |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
| Principio di funzionamento | Sensore induttivo | Sensore induttivo | Sensore induttivo |
È supportato solo il download del modello CAD