Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
Ø 12 x 38 mm
Forma costruttiva
M12x1
Installazione
non a filo
Distanza di lavoro
4 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Design del prodotto
Cavo, 3.00 m, TPU
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.30 m, TPU
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
| BES 516-356-E4-C-S4-00,3 | BES 516-325-G-E4-C-S4-00,25 | BES 516-325-G-E4-C-S4-00,5 | |
|
68,90 EUR
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
73,11 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 12 x 38 mm | Ø 12 x 33 mm | Ø 12 x 33 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Installazione | non a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 2500 Hz | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Materiale custodia | Ottone, con rivestimento senza nickel | Ottone, con rivestimento senza nickel | Ottone, con rivestimento senza nickel |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT | PBT |
| Collegamento | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.30 m, TPU | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 3-poli, 0.25 m, TPU | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 3-poli, 0.50 m, TPU |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP68, secondo BWN Pr 20 | IP68, secondo BWN Pr 20 | IP68, secondo BWN Pr 20 |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio di funzionamento | Sensore induttivo | Sensore induttivo | Sensore induttivo |
È supportato solo il download del modello CAD