Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
Ø 30 x 48.5 mm
Forma costruttiva
M30x1,5
Installazione
non a filo
Distanza di lavoro
15 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BES 516-362-E4-Y-02 | BES 516-362-E4-Y-03 | |
|
-
Prezzo di listino
|
83,28 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 30 x 48.5 mm | Ø 30 x 48.5 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | M30x1,5 | M30x1,5 |
| Installazione | non a filo | non a filo |
| Distanza di lavoro | 15 mm | 15 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 100 Hz | 100 Hz |
| Materiale custodia | Ottone, nichelato | Ottone, nichelato |
| Superficie attiva, materiale | PA 12 | PA 12 |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PVC | Cavo, 3.00 m, PVC |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP68 | IP68 |
| Omologazione / conformità |
CE cULus EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD