Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
Ø 12 x 33 mm
Forma costruttiva
M12x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
2 mm
Uscita di commutazione
Contatto PNP, normalmente chiuso (NC)
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
Ulteriori alternative
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-370-E4-C-PU-03 | BES 516-370-E4-C-03 | BES M12MD-POC40B-BP02-003 | BES M12MI-POC20B-BP03 | |
|
-
Prezzo di listino
|
63,59 EUR
Prezzo di listino
|
29,96 EUR
Prezzo di listino
|
28,12 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 12 x 33 mm | Ø 12 x 33 mm | Ø 12 x 33 mm | Ø 12 x 53 mm |
|---|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | M12x1 | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 2 mm | 2 mm | 4 mm | 2 mm |
| Uscita di commutazione | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) |
| Frequenza di commutazione | 3500 Hz | 3500 Hz | 2500 Hz | 3500 Hz |
| Materiale custodia | Ottone, con rivestimento senza nickel | Ottone, nichelato | Ottone, con rivestimento senza nickel | Ottone, con rivestimento senza nickel |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT | PBT | PBT |
| Collegamento | Cavo, 3.00 m, TPU | Cavo, 3.00 m, PVC | Cavo, 2.00 m, TPU | Cavo, 3.00 m, TPU |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP68, secondo BWN Pr 20 | IP68, secondo BWN Pr 20 | IP68, secondo BWN Pr 20 | IP68 |
| Omologazione / conformità |
CE EAC cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Principio di funzionamento | Sensore induttivo | Sensore induttivo | Sensore induttivo | Sensore induttivo |
È supportato solo il download del modello CAD