Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
Ø 4 x 35 mm
Forma costruttiva
D4.0
Installazione
non a filo
Distanza di lavoro
5 mm
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto (NA)
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
| BES G04ED-NSC50F-EP05 | BES G04ED-PSC50F-EP05 | |
|
-
Prezzo di listino
|
97,12 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 4 x 35 mm | Ø 4 x 35 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | D4.0 | D4.0 |
| Installazione | non a filo | non a filo |
| Distanza di lavoro | 5 mm | 5 mm |
| Uscita di commutazione | NPN contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Superficie attiva, materiale | PET-C | PET-C |
| Collegamento | Cavo, 5.00 m, PUR | Cavo, 5.00 m, PUR |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
cULus CE EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD