Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
Ø 5 x 35 mm
Forma costruttiva
M5x0,5
Installazione
non a filo
Distanza di lavoro
5 mm
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto (NA)
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BES M05ED-NSC50F-EP02 | BES M05ED-PSC50F-EP02 | |
|
-
Prezzo di listino
|
97,66 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 5 x 35 mm | Ø 5 x 35 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | M5x0,5 | M5x0,5 |
| Installazione | non a filo | non a filo |
| Distanza di lavoro | 5 mm | 5 mm |
| Uscita di commutazione | NPN contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Superficie attiva, materiale | PET-C | PET-C |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PUR | Cavo, 2.00 m, PUR |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE cULus EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD