Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
Ø 8 x 40 mm
Forma costruttiva
M8x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
2 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Design del prodotto
Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.30 m, PUR
Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli
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
| BES M08EE-PSC20B-S49G | BES M08EE-PSC15B-S49G-003 | BES M08EE-PSC25B-S49G-539 | |
|
74,95 EUR
Prezzo di listino
|
45,54 EUR
Prezzo di listino
|
89,23 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 2 mm | 1.5 mm | 2.5 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 5000 Hz | 1000 Hz | 5000 Hz |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT | PBT, rivestimento bicomponente |
| Collegamento | Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli | Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli | Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C | 0...60 °C |
| Grado di protezione | IP68 | IP67 | IP68 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio di funzionamento | Sensore induttivo | Sensore induttivo | Sensore induttivo |
È supportato solo il download del modello CAD