Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
Ø 12 x 45 mm
Forma costruttiva
M12x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
4 mm
Uscita di commutazione
Contatto PNP, normalmente chiuso (NC)
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
Ulteriori alternative
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M12EE-POC40B-S04G | BES M12EE-POC40B-S04G-L01 | BES M12EI-POC40B-S04G | BES M12EI-POC40B-S04G-L01 | |
|
-
Prezzo di listino
|
66,52 EUR
Prezzo di listino
|
64,14 EUR
Prezzo di listino
|
66,52 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 12 x 45 mm | Ø 12 x 45 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | M12x1 | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Uscita di commutazione | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) |
| Frequenza di commutazione | 2000 Hz | 2000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile (1.4404) | Acciaio inossidabile (1.4404) | Acciaio inossidabile (1.4404) | Acciaio inossidabile (1.4404) |
| Superficie attiva, materiale | LCP | LCP | LCP | LCP |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Grado di protezione | IP68 | - | IP68 | - |
| Omologazione / conformità |
CE cULus EAC |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
| Principio di funzionamento | Sensore induttivo | - | Sensore induttivo | - |
| Special characteristics | - | Washdown | - | Washdown |
| Grado di protezione | - | IP68 | - | IP68 |
È supportato solo il download del modello CAD