Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
Ø 30 x 76.5 mm
Forma costruttiva
M30x1,5
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
10 mm
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto / normalmente chiuso (NA/NC)
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
| BES 516-120-BO-C-05 | BES 516-120-SA2 | BES 516-114-BO-C-05 | |
|
-
Prezzo di listino
|
149,68 EUR
Prezzo di listino
|
100,04 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 30 x 76.5 mm | Ø 30 x 87 mm | Ø 30 x 76.5 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | M30x1,5 | M30x1,5 | M30x1,5 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Uscita di commutazione | NPN contatto normalmente aperto / normalmente chiuso (NA/NC) | NPN contatto normalmente aperto / normalmente chiuso (NA/NC) | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) |
| Frequenza di commutazione | 300 Hz | 200 Hz | 300 Hz |
| Materiale custodia | Ottone, nichelato | Ottone, nichelato | Ottone, nichelato |
| Superficie attiva, materiale | PA 12 | PBT | PA 12 |
| Collegamento | Cavo, 5.00 m, PVC | Cavo, 9.00 m, Silicone | Cavo, 5.00 m, PVC |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...120 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | - | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE cULus EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado di protezione | - | IP67 | - |
È supportato solo il download del modello CAD