Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Versione compatta quadrata
Dimensione
59 x 8 x 8 mm
Forma costruttiva
8x8
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
1.5 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
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
| BES 516-300-S202-S49 | BES 516-300-S166-S49 | BES Q08ZE-PSC20B-S49G | |
|
79,60 EUR
Prezzo di listino
|
79,60 EUR
Prezzo di listino
|
80,90 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 59 x 8 x 8 mm | 59 x 8 x 8 mm | 59 x 8 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | 8x8 | 8x8 | 8x8 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 1.5 mm | 1.5 mm | 2 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 5000 Hz | 5000 Hz | 3000 Hz |
| Materiale custodia | Zinco, Getto pressofuso | Zinco, Getto pressofuso | Zinco, Getto pressofuso |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT | PBT |
| Collegamento | Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli | Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli | Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio di funzionamento | Sensore induttivo | Sensore induttivo | Sensore induttivo |
È supportato solo il download del modello CAD