Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Versione cilindrica senza filettatura
Dimensione
Ø 8 x 45 mm
Forma costruttiva
D8.0
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
1.5 mm
Uscita di commutazione
Contatto PNP, normalmente chiuso (NC)
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BES 516-3013-EO-C-PU-05 | BES G08EE-PSC20B-BP05 | |
|
-
Prezzo di listino
|
81,44 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 8 x 45 mm | Ø 8 x 35 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | D8.0 | D8.0 |
| Installazione | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 1.5 mm | 2 mm |
| Uscita di commutazione | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT |
| Collegamento | Cavo, 5.00 m, PUR | Cavo, 5.00 m, PUR |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Grado di protezione | IP68 | IP68 |
| Omologazione / conformità |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD