Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Versione compatta quadrata
Dimensione
25 x 5 x 5 mm
Forma costruttiva
5x5
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
0.8 mm
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto (NA)
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
| BES 516-3041-I02-C-PU-05 | BES 516-3041-I02-C-PU-02 | |
|
97,12 EUR
Prezzo di listino
|
90,96 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 25 x 5 x 5 mm | 25 x 5 x 5 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | 5x5 | 5x5 |
| Installazione | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 0.8 mm | 0.8 mm |
| Uscita di commutazione | NPN contatto normalmente aperto (NA) | NPN contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Materiale custodia | Alluminio, anodizzato | Alluminio, anodizzato |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT |
| Collegamento | Cavo, 5.00 m, PUR | Cavo, 2.00 m, PUR |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Principio di funzionamento | Sensore induttivo | Sensore induttivo |
È supportato solo il download del modello CAD