Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
Ø 8 x 45 mm
Forma costruttiva
M8x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
1.5 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Design del prodotto
Cavo, 2.00 m, PUR
Cavo, 2.00 m, PVC
Cavo, 3.00 m, PUR
Cavo, 3.00 m, PVC
Cavo, 5.00 m, PUR
Cavo, 5.00 m, PVC
Cavo, 10.00 m, PUR
Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.20 m, PUR
Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.30 m, PUR
Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 1.00 m, PUR
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
| BES 516-324-EO-C-PU-10 | BES 516-324-EO-C-PU-02 | BES 516-324-EO-C-PU-03 | |
|
87,50 EUR
Prezzo di listino
|
72,46 EUR
Prezzo di listino
|
74,19 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 8 x 45 mm | Ø 8 x 45 mm | Ø 8 x 45 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT | PBT |
| Collegamento | Cavo, 10.00 m, PUR | Cavo, 2.00 m, PUR | Cavo, 3.00 m, PUR |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Grado di protezione | IP68 | IP68 | IP68 |
| Omologazione / conformità |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD