Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
Ø 18 x 83 mm
Forma costruttiva
M18x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
5 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
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
| BES 516-326-S4-H | BES M18MP-PSH50B-S04G | |
|
-
Prezzo di listino
|
82,09 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 18 x 83 mm | Ø 18 x 86 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | M18x1 | M18x1 |
| Installazione | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 5 mm | 5 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 900 Hz | 2000 Hz |
| Materiale custodia | Ottone, nichelato | Ottone, con rivestimento senza nickel |
| Superficie attiva, materiale | PA 12 | PBT |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 10...55 VDC | 10...55 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -40...85 °C |
| Grado di protezione | IP68 | IP68 |
| Omologazione / conformità |
CE EAC WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
È supportato solo il download del modello CAD