Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
Ø 30 x 88 mm
Forma costruttiva
M30x1,5
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
10 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
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
| BES 516-327-AO-C-PU-03 | BES 516-327-BO-C-03 | BES M30MI-PSC10B-BV03 | BES M30MI-PSC10B-BV02 | |
|
83,28 EUR
Prezzo di listino
|
83,28 EUR
Prezzo di listino
|
53,86 EUR
Prezzo di listino
|
52,13 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 30 x 88 mm | Ø 30 x 76.5 mm | Ø 30 x 56 mm | Ø 30 x 56 mm |
|---|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | M30x1,5 | M30x1,5 | M30x1,5 | M30x1,5 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 300 Hz | 300 Hz | 400 Hz | 400 Hz |
| Materiale custodia | Ottone, nichelato | Ottone, nichelato | Ottone, nichelato | Ottone, nichelato |
| Superficie attiva, materiale | PA 12 | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Collegamento | Cavo, 3.00 m, PUR | Cavo, 3.00 m, PVC | Cavo, 3.00 m, PVC | Cavo, 2.00 m, PVC |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 12...30 VDC | 12...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP68 | IP68 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD