Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
Ø 30 x 83 mm
Forma costruttiva
M30x1,5
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
10 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
Ulteriori alternative
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-327-S4-C | BES M30MI-PSC10B-S04K | BES M30MI-PSC10B-S04G | BES M30ME-PSC10B-S04G-003 | |
|
-
Prezzo di listino
|
50,94 EUR
Prezzo di listino
|
50,94 EUR
Prezzo di listino
|
53,32 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 30 x 83 mm | Ø 30 x 65 mm | Ø 30 x 65 mm | Ø 30 x 44.5 mm |
|---|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | M30x1,5 | M30x1,5 | M30x1,5 | M30x1,5 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 300 Hz | 400 Hz | 400 Hz | 150 Hz |
| Materiale custodia | Ottone, nichelato | Ottone, nichelato | Ottone, nichelato | Ottone, nichelato |
| Superficie attiva, materiale | PA 12 | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 12...30 VDC | 12...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP68 | IP68 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio di funzionamento | Sensore induttivo | Sensore induttivo | Sensore induttivo | Sensore induttivo |
È supportato solo il download del modello CAD