Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
50 x 25 x 10 mm
Forma costruttiva
50x25x10
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
5 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Design del prodotto
Cavo, 3.00 m, PUR
Cavo, 5.00 m, PUR
Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.20 m, PUR
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.20 m, PUR
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.50 m, PUR
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
| BES 516-347-MO-C-PU-03 | BES 516-347-MO-C-03 | BES 516-347-MO-C-PU-05 | |
|
89,23 EUR
Prezzo di listino
|
90,41 EUR
Prezzo di listino
|
92,79 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 50 x 25 x 10 mm | 50 x 25 x 10 mm | 50 x 25 x 10 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | 50x25x10 | 50x25x10 | 50x25x10 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Materiale custodia | Alluminio | Alluminio, Getto pressofuso | Alluminio |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT | PBT |
| Collegamento | Cavo, 3.00 m, PUR | Cavo, 3.00 m, PVC | Cavo, 5.00 m, PUR |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio di funzionamento | Sensore induttivo | Sensore induttivo | Sensore induttivo |
È supportato solo il download del modello CAD