Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
Ø 18 x 76.5 mm
Forma costruttiva
M18x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
5 mm
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto (NA)
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-355-BO-C-05 | BES M18MP-NSC50B-BV05 | BES 516-355-SA7-DO-Y-05 | |
|
-
Prezzo di listino
|
75,49 EUR
Prezzo di listino
|
183,32 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 18 x 76.5 mm | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 56 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Uscita di commutazione | NPN contatto normalmente aperto (NA) | NPN contatto normalmente aperto (NA) | NPN contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 500 Hz | 2000 Hz | 500 Hz |
| Materiale custodia | Ottone, nichelato | Ottone, con rivestimento senza nickel | Ottone, nichelato |
| Superficie attiva, materiale | PA 12 | PBT | PA 12 |
| Collegamento | Cavo, 5.00 m, PVC | Cavo, 5.00 m, PVC | Cavo, 5.00 m, PVC |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -40...85 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP68 | IP68 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD