Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
Ø 12 x 60 mm
Forma costruttiva
M12x1
Installazione
non a filo
Distanza di lavoro
4 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-356-BO-C-02 | BES 515-356-BO-C-PU-05 | BES 515-356-E4-Y-03 | |
|
-
Prezzo di listino
|
67,70 EUR
Prezzo di listino
|
63,59 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 59.5 mm | Ø 12 x 35.5 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Installazione | non a filo | non a filo | non a filo |
| Distanza di lavoro | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 1200 Hz | 1200 Hz | 400 Hz |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile (1.4305) | Acciaio inossidabile |
| Superficie attiva, materiale | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PVC | Cavo, 5.00 m, PUR | Cavo, 3.00 m, PVC |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP68 | IP68 | IP68 |
| Omologazione / conformità |
CE cULus EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD