Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Versione cilindrica
Dimensione
Ø 12 x 70 mm
Forma costruttiva
M12x1
Installazione
non a filo
Distanza di lavoro
4 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
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
| BES 516-356-S4-C | BES 515-356-S4-C | BES M12MI-PSC40E-S04G | |
|
60,56 EUR
Prezzo di listino
|
60,56 EUR
Prezzo di listino
|
41,31 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Installazione | non a filo | non a filo | non a filo |
| Distanza di lavoro | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 2500 Hz | 1200 Hz | 800 Hz |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Ottone, con rivestimento senza nickel |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PA 12 | PBT |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -25...70 °C | -40...70 °C |
| Grado di protezione | IP68 | IP68 | - |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio di funzionamento | Sensore induttivo | Sensore induttivo | - |
| Immunità ai campi magnetici | - | - | resistente ai campi magnetici (AC/DC) |
| Grado di protezione | - | - | IP68 |
| Caratteristiche addizionali | - | - |
Fattore 1 Range di temperatura ampliato Resistente alla saldatura (campo magnetico 100kA/m) |
È supportato solo il download del modello CAD