Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
Ø 8 x 45 mm
Forma costruttiva
D8.0
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
1.5 mm
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto (NA)
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
| BES 516-368-EO-C-PU-05 | BES G08EG-PSC15B-BP05 | |
|
77,87 EUR
Prezzo di listino
|
77,87 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 8 x 45 mm | Ø 8 x 45 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | D8.0 | D8.0 |
| Installazione | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Uscita di commutazione | NPN contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT |
| Collegamento | Cavo, 5.00 m, PUR | Cavo, 5.00 m, PUR |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Grado di protezione | IP68 | IP68 |
| Omologazione / conformità |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD