Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
30 x 10.5 x 16.5 mm
Forma costruttiva
30x10.5x16.5
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
2 mm
Uscita di commutazione
Contatto PNP, normalmente chiuso (NC)
Design del prodotto
Cavo, 2.00 m, PVC
Cavo, 3.00 m, PVC
Cavo, 5.00 m, PVC
Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.20 m, PUR
Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.32 m, PUR
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
| BES 517-351-NO-C-03 | BES 517-351-NO-C-02 | BES 517-351-NO-C-05 | |
|
59,92 EUR
Prezzo di listino
|
58,18 EUR
Prezzo di listino
|
63,59 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 30 x 10.5 x 16.5 mm | 30 x 10.5 x 16.5 mm | 30 x 10.5 x 16.5 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | 30x10.5x16.5 | 30x10.5x16.5 | 30x10.5x16.5 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Uscita di commutazione | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) |
| Frequenza di commutazione | 2500 Hz | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Materiale custodia | PBT, GF20 | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| Superficie attiva, materiale | PBT, GF20 | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| Collegamento | Cavo, 3.00 m, PVC | Cavo, 2.00 m, PVC | Cavo, 5.00 m, PVC |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP65 | IP65 | IP65 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio di funzionamento | Sensore induttivo | Sensore induttivo | Sensore induttivo |
È supportato solo il download del modello CAD