Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
30 x 10.5 x 16.5 mm
Forma costruttiva
30x10.5x16.5
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
2 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Design del prodotto
Cavo, 2.00 m, PVC
Cavo, 3.00 m, PUR
Cavo, 3.00 m, PUR
Cavo, 3.00 m, PVC
Cavo, 5.00 m, PUR
Cavo, 5.00 m, PVC
Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.20 m, PUR
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
| BES 517-398-NO-C-03 | BES 517-398-NO-C-02 | BES 517-398-NO-L-PU-03 | |
|
59,92 EUR
Prezzo di listino
|
58,18 EUR
Prezzo di listino
|
59,92 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 30 x 10.5 x 16.5 mm | 30 x 10.5 x 16.5 mm | 30 x 10.5 x 16.5 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | 30x10.5x16.5 | 30x10.5x16.5 | 30x10.5x16.5 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 2500 Hz | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Materiale custodia | PBT, GF20 | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| Superficie attiva, materiale | PBT, GF20 | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| Collegamento | Cavo, 3.00 m, PVC | Cavo, 2.00 m, PVC | Cavo, 3.00 m, PUR |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP65 | IP65 | IP65 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio di funzionamento | Sensore induttivo | Sensore induttivo | Sensore induttivo |
È supportato solo il download del modello CAD