Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BES01NE

BES 517-399-N2-C

Interruttori di prossimità induttivi

Dimensione
30 x 10.5 x 16.5 mm
Forma costruttiva
forma quadra
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
2 mm
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto (NA)
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
30 x 10.5 x 16.5 mm
Forma costruttiva
forma quadra
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
2 mm
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
2500 Hz
Materiale custodia
PBT, GF20
Superficie attiva, materiale
PBT, GF20
Collegamento
Connettore, DIN 46244
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado di protezione
IP00, Carcassa IP65
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Principio di funzionamento
Sensore induttivo
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare